Komponentenreferenz
Roboterzubehör - Werkzeugwechsler WWR im Einsatz
Werkzeugwechsler | Komponenten | Robotiklösungen | Industrieroboter

Werkzeugwechsler
Serie WWR

- Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
- Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
- mit 4 ... 10 pneumatischen Durchführungen
- Energieelemente zur Übertragung weiterer Medien optional erhältlich
1. Werkzeugwechsler

- Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
- Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
- mit 4 ... 10 pneumatischen Durchführungen
- Energieelemente zur Übertragung weiterer Medien optional erhältlich
Aufgabe & Lösung
Der Werkzeugwechsler WWR125 der Zimmer Group im Einsatz bei der Firma Weidplas GmbH
- Sicherer Halt bei Druckabfall
- Extrem flach bauend
- Unerschöpfliche Vielfalt an Medienüberträgern
Verbaute Standardkomponenten